Kabelske uvodnice brez svinca

Uporaba svinca v komercialnih in industrijskih izdelkih se je v zadnjih desetletjih močno zmanjšala. Zaenkrat pa so v njih še vedno dovoljene majhne količine svinca. Kot izjemo, direktiva RoHS, na primer zaenkrat še vedno dovoljuje do 4% vsebnost svinca v bakrovih zlitinah. Mednje sodi tudi medenina, material, ki se uporablja v medeninastih uvodnicah SKINTOP® in SKINDICHT®. To pravilo izjeme je sicer formalno poteklo 21. julija 2021, a se s strani komisije EU še čaka odločitev o podaljšanju in izid je še negotov.
LAPP je bil prvi proizvajalec na svetu, ki je že leta 2020 predstavil kabelske uvodnice v različici iz medenine brez svinca. Z nami kot partnerjem, lahko izkoristite priložnost in se že v zgodnji fazi zanašate na trajnostne in zato varnejše kabelske uvodnice brez svinca.
Kaj je kabelska uvodnica brez svinca?
Kabelske uvodnice brez svinca so prav tako kabelske uvodnice. Edina razlika je, da so bile te izdelane brez do sedaj dovoljene in običajne, dve do štiri odstotne, vsebnosti svinca kot dodatka v medenini.
Kabelske uvodnice LAPP brez svinca je mogoče prepoznati zaradi oznake "LF" (Lead-Free). To za vas pomeni, da boste prejeli naše običajne kabelske uvodnice, kot sta SKINTOP® MS-M in MS-SC-M ali našo protimatico SKINDICHT® SM-M, z enako zmogljivostjo, kot pri različicah brez svinca.
Odkar smo jih pred nekaj več kot enim letom predstavili trgu, smo medenino brez svinca, pri LAPP trdno integrirali v naše življenje. Uspešno smo obvladali izziv alternativnih materialov in za vas postopoma dodajali različice brez svinca tudi v druge družine izdelkov.
Kot vodilni na svetovnem trgu integriranih kabelskih in povezovalnih rešitev nismo čakali, da bi v nas to prisilili, ampak smo bili prvi proizvajalec na svetu, ki je proizvedel kabelske uvodnice, ki ne vsebujejo svinca in za vas na takšen način razširil portfelj izdelkov.
Kot vedno, proaktivno namesto reaktivno – da se boste lahko zgodaj in trajnostno odzvali na prihajajoče spremembe.
Kaj sta REACH in RoHS?
Za zaščito ljudi, živali in okolja veljajo različni predpisi, ki urejajo prepovedi snovi in kemikalij in med njih sodita tudi RoHS in REACH. S tema predpisoma je določena tudi dovoljena vsebnost svinca za bakrove zlitine.
Kaj je REACH?
Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), pogovorno imenovana uredba REACH, je v veljavi od leta 2007 in je ena izmed najbolj sodobnih in hkrati najstrožjih zakonodaj o kemikalijah. Gre za zelo podroben sklop pravil za, med drugim, dajanje kemikalij v promet in zlasti za regulacijo snovi z lastnostmi, ki vzbujajo veliko skrb in predstavljajo veliko tveganje za ljudi ali okolje.
Leta 2018 je bil svinec dodan na seznam snovi, ki vzbujajo veliko skrb (seznam SVHC: Substance of Very High Concern). V skladu s členom 33 uredbe REACH je za medenino s tem nastala tudi obveznost zagotavljanja informacij vzdolž celotne dobavne verige. Če so polizdelki ali drugi izdelki izdelani iz bakrovih zlitin, ki vsebujejo več kot 0,1 % svinca, je treba to navesti ob dostavi.
Kaj je RoHS?
RoHS je Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
Cilj direktive RoHS (podobno kot uredba REACH) je čim bolj zmanjšati vnos nevarnih snovi v okolje. Direktiva služi kot vodilo za ustrezne regionalne predpise po vsem svetu.
Od 21. julija 2021 je uradno prenehalo veljati prej veljavno pravilo izjeme 6c, Priloga III k evropski uredbi RoHS (Omejitev nevarnih snovi).
Različni akterji na trgu so zahtevali podaljšanje roka za to izjemo, ko gre za svinec.
»Rok 21. julij 2021 je sprva zastarel. Obstoječe izjeme pa še veljajo, dokler Komisija EU ne odloči o vlogi za podaljšanje.«
Če se rok ne podaljša, velja prehodno obdobje 12–18 mesecev od trenutka, ko Komisija EU obravnava vlogo. V tem primeru tudi pri medenini ne bo smela več biti presežena največja najvišja koncentracija 0,1 % vsebnosti svinca v materialu.
Kakšni so izzivi pri izdelavi izdelkov s kovinami brez svinca?
Mešanica svinca v bakrovih zlitinah, ki vključujejo tudi medenino, zagotavlja dobro lomljenje odrezkov in enostavno mazanje. S tem se zmanjša trenje in posledično nastajanje toplote pri izdelavi kabelskih uvodnic. Nizka trdota materiala medenine z dodatkom svinca je še ena prednost, ki zagotavlja hitro in enostavno obdelavo.
Izdelava kabelskih uvodnic iz nesvinčenih materialov in nabava surovine sta bila zato povezana s kompleksnimi procesnimi prilagoditvami in višjimi stroški. Trenutna razpoložljivost medeninastih materialov brez svinca je pogosto nižja. Natezno obnašanje pri obdelavi materialov brez svinca se razlikuje od tistih, pri katerih je materialu dodan svinec. To pomeni, da je odstranjevanje odrezkov med proizvodnjo izziv, še posebej, če se v proizvodnji uporabljata obe varianti polizdelkov.
To pomeni dodatno delo, ki vodi k dodatnim stroškom in v prehodnem obdobju predvsem neizogibno vpliva na cene izdelkov v različici brez svinca.
Kaj razlikuje kabelske uvodnice brez svinca od svinčenih?
Na videz so kabelske uvodnice brez svinca identične tistim iz svinčene medenine.
Povsem primerljive so tudi po lastnostih izdelka. Tako notranji laboratorij LAPP kot zunanji inštituti za testiranje so potrdili:
- mehanske lastnosti,
- odpornost proti koroziji in
- EMC lastnosti so primerljive.
Obe različici kabelskih uvodnic iz LAPP varujeta pred prahom po standardu zaščite IP 68 in sta zaščiteni pri neprekinjeni potopitvi do največ 10 barov in 100 metrov globine, za največ 30 minut. Tako kabelske uvodnice brez svinca, kot tiste, ki vsebujejo svinec, vam lahko dostavimo iz zaloge v metričnih velikostih od M12 do M63.
Katera so okolja in področja uporabe?
Naše kabelske uvodnice brez svinca so prava izbira kadar sta v povezavi z vašimi stroji ali sistemi relevantni direktivi RoHS in direktiva REACH.
Še posebej se je smiselno, na komponente, ki ne potrebujejo svinca in so ločene od vseh trenutno veljavnih in prihodnjih prepovedi predpisov RoHS ali REACH, zanašati, če izdelujete ali upravljate stroje z dolgimi časi načrtovanja ali dolgimi življenjskimi cikli.
Glede na mednarodne prodajne trge ali vrednostne verige in zakonodajo ima lahko v prihodnost usmerjeno trajnostno delovanje tudi pomemben učinek na vaše planiranje.
Kako prepoznate LAPP kabelske uvodnice brez svinca?
Pri izbiri kabelskih uvodnic brez svinca bodite pozorni na oznako "LF" v številki izdelka.
Izdelki s to končnico so alternativa klasičnim kabelskim uvodnicam in imajo enake lastnosti izdelka.
Z našimi kabelskimi uvodnicami brez svinca ste torej vedno na varni strani in lahko načrtujete trajnostno in dolgoročno, tudi ob prihodnjih prilagoditvah predpisov.