UV-C odporni kabli in vodniki

Dezinfekcija s svetlobo je hitra in učinkovita, UV-C sevanje se tako kaže kot zelo koristno tudi v boju proti trenutni pandemiji. Popolna odpoved kemičnim čistilom je ob tem tudi prijazna do okolja in učinkovita rešitev za dekontaminacijo na številnih področjih uporabe, a po drugi strani predstavlja tudi nevarnost za ljudi in material. Toda kaj pravzaprav je UV-C sevanje, zakaj je tako nevarno in kaj ima vse to opraviti z LAPP?
Kaj je UVC?
UV-C sevanje je ime za posebno visokoenergijsko ultravijolično sevanje (UV) v območju valovnih dolžin od 100 do 280 nm (nanometrov). Tako kot sevanje UV-B z valovnim razponom od 280 do 315 nm in sevanje UV-A z valovnim razponom od 315 do 400 nm, ga ustvarja sonce in je tako najkrajše valovno sončno sevanje.
| Vrsta sevanja | Valovna dolžina |
|---|---|
| UV-A | 380-315 nm |
| UV-B | 315-280 nm |
| UV-C | 280-100 nm |
Medtem ko naravno UV-A in UV-B sevanje sonca prodira do zemeljske površine in je v prvi vrsti odgovorno za sončne opekline in prezgodnje staranje kože, UV-C žarke skoraj v celoti absorbira zemeljska atmosfera. V naravi smo torej ljudje le malo ali pa sploh nikdar izpostavljeni UV-C žarkom. To je sreča, saj krajša kot je valovna dolžina, večji je negativni vpliv UV sevanja na zdravje ljudi.
Ali je UVC sevanje zdravju škodljivo?
Krajša kot je valovna dolžina, večji je vpliv UV sevanja na zdravje ljudi.
»UV-C sevanje kot sončno najkrajše valovno sevanje je zato zelo nevarno za naše zdravje. »
Če so ljudje ali živa bitja nasploh izpostavljeni temu sevanju, lahko poškoduje naše oči, kožo in celo naš genski material. Ob tem so UV-C žarki razvrščeni tudi kot zelo rakotvorni.
A ne samo to, zaradi UV-C sevanja trpi tudi široka paleta materialov in njihova vzdržljivost.
Zakaj torej sploh umetno ustvarjamo UV-C sevanje, če je tako škodljivo za nas in nas pred njim zemeljska atmosfera tako učinkovito ščiti?
Kakšne so prednosti UVC sevanja in kje se uporablja?
Kot je to pogosto v življenju, ima vsak pol tudi svoj nasprotni pol in enako je pri UV-C sevanju. Po eni strani je škodljivo za zdravje ljudi in živali, po drugi pa lahko tudi zelo učinkovito prispeva k njihovi zaščiti.
UV-C žarnice se na primer že dolgo uporabljajo za čiščenje vode in zraka, na primer v laboratorijih ali medicinskih in farmacevtskih območjih. Te sijalke ščitijo naše zdravje z razkuževanjem vode, zraka in površin. Za ta namen se je posebej izkazala valovna dolžina UV-C sevanja 254 nm.
UV-C sevanje lahko prav tako ubije korona viruse in se zato zelo učinkovito uporablja za razkuževanje v boju proti pandemiji Covid-19. Transportne trakove, ograje na tekočih stopnicah in celo celotne vagone, letalske kabine, skladišča, operacijske dvorane in učilnice je mogoče dekontaminirati v nekaj sekundah brez uporabe škodljivih kemikalij. Nekatera področja so že danes aktivna, spet druga področja so še v štartnih blokih.
Toda tisto, kar se sprva sliši pozitivno, ima svoje slabe strani.
Kako UVC vpliva na materiale?
Vsi poznamo obledele barve revij, ki so bile pozabljene na soncu ali perila, ki se je prepogosto sušilo na soncu. Tudi snežno belo plastično vrtno pohištvo, že po kratkem času postane porumenelo, porozno in dolgočasno. In to »samo« zaradi vpliva UV-A in UV-B žarkov, ki so dolgovalovni in zato manj agresivni kot UV-C žarki.
«UV-C sevanje močno negativno vpliva na življenjsko dobo in vzdržljivost nekaterih materialov. »
Uničuje makromolekule, na primer plastike in s tem morda tudi materiale zunanjega plašča in izolacijo kablov ali plastike, ki se uporablja v kabelskih uvodnicah in konektorjih.
Dolgoročno lahko to privede do materialne škode na vgrajenih izdelkih ali komponentah in do okvar na prizadetih strojih in sistemih.
Ob tem obstajajo mobilni izdelki ali ročne naprave, katerih ohišja in upravljalni elementi močno trpijo zaradi vpliva UV-C sevanja. Če pomislimo na primer na dekontaminacijo pisarne, so plastična ohišja monitorjev, projektorjev, televizorjev in drugih izdelkov ter njihovi napajalni vodi izpostavljeni pospešenemu procesu staranja, ki ga povzroča UV-C sevanje. To vodi do prezgodnje krhkosti plastike in prezgodnje odpovedi zaradi razpok ali zlomov v materialu.
Jasno je, da so potrebne hitre rešitve, zlasti v času pandemije. Kot upravljavec ali proizvajalec posameznih izdelkov pa se morate tudi sami zaščititi pred poškodbami sistemov, zgradb ali laboratorijske opreme zaradi visokoenergijskega UV-C sevanja.
Če se komponente uporabljajo tudi v gibljivih aplikacijah, kot so kabli v kabelski verigi ali v mobilnih, prenosnih napravah, se čas do popolne okvare dodatno znatno skrajša.
Kako vam lahko LAPP pri tem pomaga?
Danes smo ponovno korak spredaj, kot smo bili v 90. letih prejšnjega stoletja s predstavitvijo naših izdelkov ÖLFLEX® NATUR ali današnjega ÖLFLEX® ROBUST. Takrat je bil cilj preprečiti prezgodnje okvare vodnikov, kabelskih uvodnic in konektorjev zaradi delovanja na novo uvedenih biomazalnih, hladilnih in rezalnih olj na osnovi, na primer, oljne ogrščice.
Kot ponudnik inovativnih integriranih rešitev in izdelkov pod lastno blagovno znamko na področju kabelske in povezovalne tehnike so naši strokovnjaki LAPP že zgodaj prepoznali trenutno situacijo in ustrezno ukrepali. To smo storili, ker uradne študije o učinkih UV-C sevanja na različne materiale, standardizirani testi ali celo mednarodni testni standardi še ne obstajajo.
LAPP je zato uvedel lasten testni postopek za kable, s katerimi je mogoče testirati UV-C odpornost.
| Naslednja merila so bila opazovana pri kablih: | Na testnih vzorcih so bile ugotovljene naslednje spremembe: |
|---|---|
| Mehanska trdnost | Krhkost in izguba elastičnosti |
| Vizualna sprememba | Znatna sprememba na površini |
| Emisija materiala | Uhajanje dodatkov |
| Sprememba barve | Opazno bledenje ali potemnitev barve |
| Nastanek vonjav | Delno močno sproščanje vonjav |
Naš testni postopek je dal naslednje rezultate:
Plastika, ki ni ali je le delno odporna na UV-C
- Polivinilklorid
- Poliuretan
- Določeni termoplastični elastomeri
- Določene elektronsko zamrežene (electron beam crosslinked) plastike
- Posebni materiali brez halogena.
Po drugi strani pa so vsi naši izdelki z materialom plašča ROBUST, pri uporabi pod vplivom UV-C sevanja, dosegli še posebej dobre rezultate. Priporočamo vam jih lahko brez zardžkov.
UV-C odporna plastika
• ROBUST
Zahvaljujoč zgodnjemu ukrepanju naših strokovnjakov LAPP, boste kot stranka imeli koristi od UVC testiranih izdelkov na naslednjih področjih:
• Napajalni in kontrolni kabli
• podatkovni kabli
| Ime izdelka | Aplikacija | |
|---|---|---|
| Napajalni in kontrolni kabli | ÖLFLEX® ROBUST FD | Za uporabo v kabelski verigi |
| " | ÖLFLEX® ROBUST FD C | " |
| " | ÖLFLEX® ROBUST 200 | Za fleksibilno uporabo |
| " | ÖLFLEX® ROBUST 210 | " |
| " | ÖLFLEX® ROBUST 215 C | " |
| Nizkofrekvenčni podatkovni kabli | UNITRONIC® ROBUST | Za fleksibilno uporabo v nizkofrekvenčnem območju. |
| " | UNITRONIC® ROBUST C | " |
| " | UNITRONIC® ROBUST C (TP) | " |
| Podatkovni fieldbus kabli | UNITRONIC® BUS PB ROBUST | Za fleksibilno uporabo v PROFIBUS-DP omrežju |
| " | UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Za senzor/aktuator ožičenja |
| Podatkovni ethernet kabli | ETHERLINE® ROBUST | Za fleksibilno uporabo v ethernet in posebej PROFINET omrežju |
| " | ETHERLINE® ROBUST FR | Za fleksibilno uporabo v PROFINET omrežju in posebej ognjeodpornost |
Zakaj izbrati UV-C odporne izdelke LAPP?
- Pripravljeni ste na dolgotrajno delovanje vaših izdelkov, zlasti na UV-C področjih uporabe.
- Manjša verjetnost okvare komponent LAPP zmanjša skupen čas izpadov vaših strojev.
- S podaljšanimi intervali vzdrževanja prihranite čas in denar.
- Dolga življenjska doba izdelkov omogoča boljše planiranje
- Z ROBUST samodejno izpolnjujete najvišje higienske zahteve in, če je potrebno, lahko uporabite tudi parne curke in kemična čistila.
A to še ni vse, v LAPP ponovno dokazujemo svojo inovativno moč in prevzemamo pionirsko vlogo. To pomeni, da smo tudi že razmišljali o tem, kakšno prednost lahko pomudimo svojim partnerjem in smo zato že začeli razvijati nove izdelke posebej za uporabo na področju UV-C sterilizacije.