LAN kabli

Naši Ethernet kabelski sestavi pod blagovno znamko ETHERLINE® si zasnovani za raznovrstna industrijska okolja. Od krmilnih omar do zahtevnih aplikacij, vaša podatkovna komunikacija je z LAPP kabli zmeraj v dobrih rokah.
Ethernet kabli so predhodno sestavljeni z RJ45, M8 ali M12 konektorji in so na voljo v različnih dolžinah, s Kat.5 in Kat. 6A karakteristikami prenosa. Pri nas bomo našli pravo rešitev za vsako vašo zahtevo, tako pri inžineringu tovarne s povezovalnimi (patch) kabli s prostim koncem in konektorji primernimi za hitro montažo, kot tudi mehanskemu inžineringu s priključi in uporabljaj (Plug&Play) povezovalnimi kabli.
Vaše prednosti:
- Izdelki za vse najpogostejše standarde (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ipd.)
- Minimalna dovzetnost za napake in prihranek časa med namestitvijo
- Enostavna uporaba zaradi priključi in uporabljaj rešitev
- Ne-permanentna povezava omogoča enostavno menjavo naprav
- Izdelki z registrirano blagovno znamko, ki izpolnjujejo visoke standarde kakovosti LAPP
Naše lahko-industrijske rešitve
ETHERLINE® LAN Cat.6A - predhodno sestavljeni RJ45 povezovalni kabli z UL certifikatom.
Lastnosti:
- Uporaben po vsem svetu zaradi Cat.6A lastnosti in certifikata UL
- Na voljo v 8 barvah
- Vse dolžine kablov so na zalogi
- Primerni za ožičenje delovnih postaj, pa tudi industrijskih krmilnih omar
- Prihrani prostor na proizvodnih lokacijah, saj niso potrebne ločene zaloge za ZDA in Kanado
Naše industrijske rešitve
ETHERLINE® povezovalni kabli - primerni za uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih
Lastnosti:
- Različice z ravnimi konektorji in konektorji pod kotom
- Različice iz PVC in PUR
- Za kabelske verige, fiksne in gibljive aplikacije
- Zaščitni razred do IP69
- Temperaturni razredi za uporabo med -40°C in 80°C