Sestavi optičnih vlaken
Sestavi optičnih vlaken iz standardnega prodajnega programa
Kadar povezujemo optične naprave v notranjih prostorih, moramo pogosto to narediti v čim krajšem času. Rokovanje z optičnimi kabli je znatno poenostavljeno ob uporabi priključi in uporabljaj (Plug&Play) rešitvah. Pri tem ni pomembno če gre za optične povezave za pisarno, FTTH ali podatkovni center - predhodno sestavljeni kabli znatno zmanjšajo zahtevnost povezovanja optičnih naprav.
Kot del našega standardnega prodajnega programa, ponujamo tudi različne predhodno sestavljene optične kable. Preprosto izberite konektorje, ki jih potrebujete (LC, SC ali ST) in želen tip vlakna (enorodovno (OS2) ali mnogorodovno (OM1 do OM4)).
V koliko je jedro ali obroba narejena iz stekla (GOF, steklena optična vlakna) zahteva sestava kabla specialno znanje. Iz tega razloga se priporočamo, da se zanesete na nas, naše znanje in sposobnosti s področja izdelave povezovalnih optičnih kablov in svojo energijo usmerite v primarno dejavnost vašega podjetja.
Glavne prednosti:
- Lažje rokovanje in prihranek časa zaradi priključi in uporabljaj (P&P) izdelka.
- Snemljiva povezava omogoča hitro zamenjavo komponent.
- Tovarniško sestavljeni konektorji zagotavljajo nizke izgube signala pri priklopu.
- LSZH (Low smoke zero halogen) izolacija je brez halogena in odporna na ogenj, ter zato v skladu z zahtevami za požarno varnost na javnih področjih.
GOF DUPLEX povezovalni kabli – predhodno sestavljeni kabli z optičnimi vlakni z različnimi konektorji in enorodovno ali mnogorodovno konfiguracijo.
- Duplex polno jedro
- Standardna dolžina 2m
- Barva zunanjega plašča odvisna od kvalitete vlaken
- Za notranjo uporabo

Dodatki za optične sklope
GOF - kabli s prostim koncem za spajanje
GOF SIMPLEX vlakna s konektorjem na eni in prostim koncem kabla na drugi strani. Lahko se zanesljivo povežejo na obstoječa vlakna s pomočjo fuzijskega spajanja. Na voljo v enorodovni ali mnogorodovni konfiguraciji vlaken.
Lastnosti:
- Simplex polno jedro
- Set 12 barvno kodiranih vlaken z odprtim koncem
- Standardna dolžina 2m
- Za notranjo uporabo

GOF konektor za sestavo optičnih vlaken
Izkušenim monterjem ponujamo širok spekter konektorjev za za sestavo optičnih kablov.

Adapterji GOF za snemljivo funkcijo optičnih kablov
Za podaljševanje ali razdelitev odsekov konektorjev ponujamo tudi GOF adapterje za uporabo na obeh straneh povezovalnih kablov.

Z ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP ponuja tudi konfekcionirane optične sestave (kabelske snope). Tako lahko, iz širokega nabora kablov blagovne znamke HITRONIC®, izberete najbolj primeren kabel za vas in ga opremite z konektorji primernimi za vaše zahteve in želje. Uporaba takšnega tovarniško konfekcioniranega optičnega sestava lahko znatno poenostavi inštalacijo in vzdrževanje v industrijskih ali telekomunikacijskih aplikacijah.
LAPP lahko postane tudi vaš specializirani partner za zahtevne sestave optičnih vlaken.
Vaše glavne prednosti:
- Izdelek pripravljen za povezavo se lahko direktno namesti.
- Ni potrebe po težavnem nameščanju konektorjev, kar prihrani čas in denar za drago opremo.
- Naši izdelki so najvišje kvalitete in tako večajo zanesljivost vaše aplikacije.
- Visokokvalitetni tovarniško narejeni sestavi ponujajo nižje vrednosti slabenja povezave.