ETHERLINE® GUARD

Naprava za nadzor delovanja vaših podatkovnih kablov

ETHERLINE® GUARD za napovedno vzdrževanje ethernet kablov

Do zdaj sta obstajali le dve možnosti za vzdrževanje strojnih delov in proizvodenj: deli so bili zamenjani šele ob okvari ali pa so bili še delujoči deli zamenjani kot previdnostni ukrep v določenih časovnih intervalih. Zahvaljujoč industriji 4.0 in digitalizaciji pa sedaj obstaja učinkovitejša alternativa pristopu reaktivnega ali preventivnega vzdrževanja: napovedno vzdrževanje. Ideja pri takšnem vzdrževanju je izvajanje vzdrževalnih ukrepov ob upoštevanju dejanske učinkovitosti. To je možno doseči tudi pri povezovalnih sistemih, kot so kabli, vodniki ali konektorji.

Čeprav bodo kabli podjetja LAPP zdržali več let uporabe, je pri aplikacijah z neprestanim zahtevnim gibanjem, visoko hitrostjo ali močno torzijo, smiselno in stroškovno varčno, če kable stalno nadzorujemo, da se izognemo nepredvidenim izpadom in s tem zmanjšanju produktivnosti.

Za ta namen je LAPP razvil inovativno rešitev ETHERLINE® GUARD. Stacionarna, popolnoma kompaktna nadzorna naprava spremlja delovanje vašega močno obremenjenega ethernet kabla in prikazuje njegovo trenutno stanje. Zakaj bi izvajali preventivno vzdrževanje, če ga je mogoče optimalno načrtovati? Tudi vi lahko izkoristite prednosti napovednega vzdrževanja!

PREDNOSTI

  • Povečanje razpoložljivosti proizvodnje s predvidljivimi ustavitvami.
  • Zmanjšanje stroškov vzdrževanja.
  • Enostaven zagon nadzora z avtomatizirano parametrizacijo ("teach-in" v samo nekaj minutah).
  • Ne zahteva novih podatkovnih kablov ali sprememb zasnove kablov; Namestitev v obstoječo mrežno strukturo je možna kadarkoli.
  • Prihranek prostora zahvaljujoč edinstveni kompaktni zasnovi.
  • Zanesljiva komunikacija v oblaku zahvaljujoč vmesniku MQTT (za oceno stanja/podatkov, nastavitve, WiFi konfiguracijo , posodobitve itd.).
  • Na voljo v dveh različicah: žična LAN različica "PM03T" in brezžična WIFI različica "PM02TWA".
ETHERLINE® GUARD naprava za napovedno vzdrževanje ethernet kablov

UPORABA

  • Za uporabo v ethernet omrežjih za tehnologijo avtomatizacije.
  • Za spremljanje življenjske dobe podatkovnih kablov pri kateri obstaja nevarnost okvare (npr. funkcijsko kritična podatkovna povezava v dinamičnih aplikacijah).
  • Primerno za podatkovne povezave v skladu s standardom prenosa 100BASE-TX (s 100 Mbit/s) po IEEE 802.3.
  • Primerno tudi za EtherCAT, EtherNET / IP in 2-parične PROFINET aplikacije.
  • Za uporabo v krmilni omari (zaščitni razred IP 20).

 

ETHERLINE® GUARD

 

Prenosi

 

LAPP naprava za nadzor podatkovnih kablov