SPE in APL - Ethernet po eni parici
Single Pair Ethernet: temeljni kamen pametne tovarne

Ethernet po eni parici prihrani prostor in material ter omogoča enotno omrežno infrastrukturo na vseh nivojih avtomatizacijske piramide. Ethernet povezava naprav na najnižjem nivoju, kot so na primer senzorji in aktuatorji, omogoča pridobitev in analizo podatkov v realnem času, kar je ključno za zahteve pametne tovarne.
SPE nadomešča uporabo fieldbus povezav
Klasični Ethernet, ki v avtomatizacijski piramidi že povezuje vse zgornje nivoje, za povezavo na najnižjem nivoju ni primeren. Kabli so za povezavo prekompleksni in preveliki, zaradi česar se podjetja na tem nivoju še vedno zanašajo na običajne fieldbus povezave, ki skrbijo za izmenjavo informacij med senzorji in aktuatorji ter krmilnim nivojem (PLC).
Ti BUS sistemi pa več ne izpolnjujejo obsežnih zahtev pametne tovarne, zaradi česar jih zdaj nadomešča SPE (Ethernet po eni parici) in pripadajoči kabli.
Glavne prednosti Etherneta po eni parici
- Zamenjava fieldbus povezav, za na prihodnost pripravljeno pametno tovarno
- Enotno omrežje od senzorja do oblaka
- Prihranek pri materialu, teži, stroških in uporabljenem prostoru
- Eno-parični kabel omogoča veliko hitrejšo in enostavnejšo inštalacijo na mestu montaže ter zmanjšuje možnost napak pri povezavi
- Stroškovna učinkovitost zaradi odprave vmesnikov, ki so bili prej uporabljeni za povezovanje fieldbusov na Ethernet.
- SPE uporablja PoDL (Power over Data Line) za napajanje končnih naprav z do 50W prek podatkovne linije.
- Odprt standard s kompatibilnimi komponentami je primeren za univerzalno uporabo v celotni industriji avtomatizacije.
Kaj je naslednje za SPE?
Standardi omogočajo hitro vpeljavo v prakso:
- Protokolni standardi v skladu z IEEE 802.3 opredeljujejo tehnične okvirje za prenose SPE v industrijskih aplikacijah.
- Zasnova industrijskega konektorja "T1 Industrial Style" je standardizirana z IEC 63171-6.
| SPE standard | Hitrost | Dolžina kabla | |
|---|---|---|---|
| Z opletom | Brez opleta | ||
| IEEE 802.3ch | 2.5/5/10 Gbit/s | 15m | - |
| IEEE 802.3bp | 1 Gbits/s | 40m | 15m |
| IEEE 802.3ch | 100 Mbit/s | 40m | 15m |
| IEEE 802.3cg | 10 Mbit/s | 1000m in več | - |

LAPP je član mreže industrijskih partnerjev SPE, konzorcija znanih podjetij, ki želijo pomagati tehnologiji SPE doseči preboj.
Namen partnerske mreže je ustvariti integrirano infrastrukturo SPE: inovativna tehnologija ni namenjena le zagotavljanju zanesljivih prenosov, temveč tudi zagotavljanju standardiziranih vmesnikov in sistemskih komponent. Temelji so že postavljeni z vzpostavitvijo standardov in tesnim sodelovanjem z odbori za mednarodne standarde.

APL - SPE za procesno industrijo
Ethernet APL (Advanced Physical Layer) omogoča Ethernet povezavo do najnižjega nivoja tudi v procesni industriji. Tehnologija omogoča intrinzično varnost v okoljih kjer obstaja tveganje za eksplozijo in je zasnovana posebej za izzive aplikacij v procesni industriji.
Prednosti:
- Intrinzična varnost v okoljih kjer obstaja tveganje eksplozij
- Povezovalne dolžine do 1000m
- Dvosmerna komunikacija do 10Mbit/s
- Zmogljivost v realnem času
- Integrirano napajanje
- Odpornost na izzive prihodnosti zahvaljujoč IEEE standardu
- Enostavna integracija
- Enostavna inštalacija in konfekcioniranje
- Oddaljen dostop za konfiguracijo naprav
- Vse komponente iz enega vira - LAPP