SKINTOP®: obljuba LAPP blagovne znamke za kabelsko uvodnico brez elektromagnetnih motenj

Podatkovni in kontrolni signali so za lastno zaščito zaprti v kletko, v Faradayjevo kletko. Točno tako deluje kabelska uvodnica z EMC protimatico podjetja LAPP. Naše EMC kabelske uvodnice zagotavljajo, da je bakren zaščitni oplet, na prehodu v ohišje povezan z ozemljitvenim potencialom po celotnem obsegu in brez vrzeli. Na ta način so vaši kabli in vodniki povezani v skladu z EMC in lahko varno preprečijo zunanje motnje.

Toda kaj pomeni povezava, skladna z EMC?

Z vidika elektromagnetne združljivosti (EMC) mora biti konstrukcija kabelskih uvodnic, kablov in konektorjev izvedena tako, da ima povezava med zaščito kabla in ozemljitvenim potencialom nizek upor. To pomeni:

"V idealnem primeru kabelska zaščita, skupaj s kabelsko uvodnico in kovinsko steno ohišja, ustvari zaprto povezavo."

Opletena zaščita, ki je zavita v odprti konec kabla in je pritrjena samo na eno točko v ohišju z nekaj finimi žicami, ustvari visoko impedanco na kratki razdalji in v najslabšem primeru je zato manj primerna za EMC skladno povezavo.

Dodatno oviro, ki otežuje neposredno povezavo s kovinsko steno ohišja, predstavljajo tudi pobarvana ali prašno lakirana ohišja.

 

SKINTOP® EMC kabelska uvodnica

Glavne zahteve za EMC skladno povezavo:

  • Bakren oplet je napeljan povsod okrog (čez veliko območje) in brez vrzeli pri prehodu v ohišje.
  • Kabelska uvodnica je povezana na kovinsko steno ohišja z nizko impedanco.
  • Na kabel mora biti možno hitro in enostavno namestiti ali iz njega odstraniti konektor brez poškodb bakrenega opleta.
  • Optimalen zaščitni kontakt je zagotovljen na obeh koncih kabla in je povezan z ozemljitvenim potencialom.

LAPP ne bi bil LAPP, če za vas ne bi imeli popolne rešitve tudi za te zahteve.

Zaupajte v našo usposobljenost, ko gre za EMC skladno povezavo bakrenega opleta kabla z ozemljitvenim potencialom in se poslovite od elektormagnetnih motenj, ki nastanejo zaradi nepravilnih povezav kabelske zaščite.

Naša  SKINTOP®BRUSH serija je še posebej primerna za fleksibilne premere kablov. Izdelki vam omogočajo, da jih hitro in enostavno namestite, hkrati pa imajo veliko območje vpenjanja vašega bakrenega opleta kabla.

 

Vaše glavne prednosti

  • Na tisoče ščetin krtače, razporejenih v obroč, zanesljivo ščiti vaše podatkovne tokove pred induciranimi motečimi signali od zunaj.
  • Veliko, spremenljivo območje vpenjanja omogoča lažjo in hitrejšo montažo in demontažo.
  • Kabel je centriran, pritrjen, razbremenjen in hermetično zatesnjen v eni operaciji.

Želite izvedeti več? Za vas smo pripravili prave izdelke iz portfelja LAPP. Prepričajte se sami:

 

SKINTOP® MS-M BRUSH

Iščete kabelsko uvodnico, ki jo je mogoče varno, hitro in enostavno namestiti ter nudi optimalno zaščito pred elektromagnetnim sevanjem? Potem je najbolje, da se zanesete na našo uvodnico SKINTOP® MS-M BRUSH. Edinstvena 360° medeninasta krtača ponuja stik z nizko impedanco med zaščitnim opletom in uvodnico, ne da bi oplet pri poškodovala.

Značilnosti:

  • Zanesljiva EMC zaščita je zagotovljena tudi po demontaži in ponovni namestitvi, saj medeninasta krtača ne povzroča poškodb zaščitnega opleta kabla.
  • Varna, hitra in enostavna namestitev.
  • Najboljše možno tesnjenje omogoča zaščitni razred IP 68 in IP 69.
  • Inovativno dvojno lamelno tesnilo za velikostih od M 75 x 1,5 do M 110 x 2 poenostavlja namestitev in preprečuje vzvod s težkimi kabli.
  • V kombinaciji s protimatico SKINDICHT® SM-PE-M je primerna tudi za barvana, eloksirana ali prašno lakirana ohišja.

 

Kabelska uvodnica z medeninasto krtačo

SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Ali uporabljate plastične kabelske uvodnice? Potem je pravi trenutek, da vam predstavimo naš inovativni EMC dodatek - prvo, patentirano, aktivno EMC protimatico na svetu. Izdelek se zareže v ohišje in ponuja optimalen 360° zaščitni kontakt z nizko impedanco.

Značilnosti:

  • Viden stik z zaščito na velikem območju
  • Optimalen 360° zaščitni kontakt z nizko impedanco
  • Enostavna demontaža
  • Enostavno in varno
  • Rezalni robovi pri zategovanju zarežejo izolacijsko plast ohišja ali krmilne omare ter tako zagotovijo optimalen stik

 

EMC skladna protimatica za kabelsko uvodnico

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Uporabljate SKINTOP® MULTI ali SKINTOP® CUBE z več vhodi? Potem vam naš EMC dodatek SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 nudi popolno zaščito pred elektromagnetnim sevanjem.

Značilnosti:

  • Viden stik z zaščito na velikem območju
  • Optimalen 360° zaščitni kontakt z nizko impedanco
  • Enostavna demontaža
  • Enostavno in varno
EMC dodatek za uvodnice z več vhodi

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24