SKINTOP® uvodnice za vpeljavo več kablov
Enostavno upravljanje kablov za vsakogar

SKINTOP® napravi red pri organizaciji kablov
LAPP rešitve se uporabljajo povsod kjer je bistveno da so stroji in oprema varno povezani. Kadarkoli to zajema tudi vpeljavo veliko kablov in vodnikov v ohišja, z zavzetjem minimalne količine prostora, je SKINTOP® sistem najboljša rešitev.
SKINTOP® sistem za vpeljavo več kablov
Pokriva 90% vseh potreb
Tanki kabli, debelejši kabli, vodniki in cevi: SKINTOP® CUBE + MULTI pokriva različna območja vpenjanja. Inovativna gel tehnologija z elastično gel membrano omogoča območja vpenjanja od 2–6 mm, 6–9 mm, 9–13 mm in 13–16 mm, kot tudi napeljavo AS-I bus kablov. SKINTOP® je prava izbira za vse vaše potrebe, saj elastični gel prilagodljivo oblije različne dimenzije in površine kablov, vodnikov in cevi.

Vaše prednosti

- Zaščita
Nobeden drug izdelek ne nudi višje zaščite - SKINTOP® nudi razred zaščite IP68 - za celotno življenjsko dobo. - Učinkovitost
Neverjetna učinkovitost v vsakdanji uporabi - SKINTOP® se enostavno namesti in razširi. - Red
Veliko kablov, nič kaosa - SKINTOP® lahko vpelje številne kable varno in organizirano. - Razbremenitev
Razbremenite sebe in svoje kable - SKINTOP® omogoča tudi odlično razbremenitev napetosti. - Inovacija
Izredno inovativen izdelek - SKINTOP® uporablja najnaprednejše materiale kot na primer tehnologija gela.
Naši izdelki
V SKINTOP® CUBE FRAME lahko vstavimo do deset kablov različnih premerov. Za mednarodne aplikacije je na voljo šest modulov za kable premera 1-16 mm in AS-I bus kable.

SKINTOP® CUBE MULTI zadene kadarkoli je potrebno v ohišje vstaviti nekonfekcionirane kable, vodnike ali cevi. Dve različici omogočata vpeljavo do 23 kablov v krmilnih aplikacijah, krmilnih omarah in strojegradnji.

Kompaktna zasnova SKINTOP® MULTI omogoča prostorsko varčno upravljanje številnih okroglih kablov in AS-i bus kablov v krmilnih omarah. S to uvodnico je vpeljava enostavna, hitra, fleksibilna in varna.

Okrogel sistem z več vhodi je zadnja generacija SKINTOP® MULTI serije za prostorsko varčno vpeljavo večjega števila kablov. Zaradi metričnega navoja se lahko uporablja v navojnih in skozenjskih luknjah - ujemajoča matica je del obsega dobave.