O FLEXIMARK® sistemu za označevanje kablov in komponent
Fleksibilne rešitve za označevanje kablov, vodnikov in komponent.
Naj bodo oznake plastične ali iz nerjavečega jekla in primerne za zahtevna okolja; naj bo označevanje ročno ali elektronsko - z FLEXIMARK® je vedno permanentno.

Nabor FLEXIMARK® izdelkov
FLEXIMARK® lasersko tiskane etikete
Te etikete se lahko tiskajo s FLEXIMARK® strojno opremo in standardnim laserskim tiskalnikom.
Ponujamo etikete za označevanje kablov in vodnikov, kot tudi označevanje komponent.

FLEXIMARK® termo transfer tiskane etikete
Etikete lahko tiskamo s FLEXIMARK® strojno opremo in našimi FLEXIMARK® termo tiskalniki SQUIX ali EOS 5. Proces termo transfer tiskanja je, zaradi večje odpornosti na mazanje in povečane kemijske odpornosti etiket, primeren za zahteva okolja. Pomembno je izbrati primeren trak za pravo etiketo. V ponudbi imamo etikete za kable in vodnike, kot tudi označevanje komponent:

FLEXIMARK® prilagojeno označevanje
Prilagojene oznake so dostavljene pripravljene za namestitev v skladu z vašimi specifikacijami in tako znižajo vaš porabljen čas na minimum. Naj vam mi dostavimo vaš individualen sistem označevanja - hitro, zanesljivo in v skladu z vašimi individualnimi specifikacijami.
- Izdelajte Excel tabelo
- Počakajte na dostavo
- Uporabite oznake

FLEXIMARK® varnostne oznake
Samolepilne etikete imajo veliko moč lepljenja in visoko odpornost. To jih dela idealne za varnostno označevanje v industrijah. Izdelane so iz laminiranega poliestra in ponujajo široko in dolgotrajno označevanje sklado z ISO 7010.
V ponudbi imamo sledeče varnostne oznake:

Za lažjo izbiro izpostavljamo še nekaj najbolj priljubljenih FLEXIMARK® izdelkov
FLEXIMARK® Wrapping label LCK
FLEXIMARK® ovijalne etikete LCK so narejene iz vinila z laminiranim slojem in so namenjene za označevanje kablov s pomočjo laserskega tiskalnika. Zaščitni sloj zaščiti tekst pred obrabo in topili. Etiketa je odporna na kemikalije, UV svetlobo, vlago in olja. Zaradi tesnega prileganja, etiketa omogoča tudi prihranek prostora.
1 VPE = 10 listov
Večja pakiranja 100 listov so na voljo tukaj.

FLEXIMARK® Flexiprint LF
FLEXIMARK® Flexiprint LF so oznake za nanos na posamezne vodnike in optična vlakna. Namestijo se hitro in enostavno, tiskamo jih s pomočjo laserskega tiskalnika in naše FLEXIMARK® strojne opreme.
En list vsebuje 20-60 oznak za trganje, odvisno od velikosti. 1 VPE vsebuje 10 listov oznak.
Večja pakiranja 100 listov so na voljo tukaj.

FLEXIMARK® Cablelabel PUR
FLEXIMARK® PUR kabelske etikete so oznake iz poliuretana s kabelskimi vezicami, ki so še posebej primerna za zahtevna okolja. Takšna oznaka je visoko fleksibilna in zelo odporna, tudi zaradi termo transfernega tiska.
Etikete so dobavljene na roli in jih je možno tiskati z uporabo strojne opreme in termo transfer tiskalnika. Pri tem je pomemba izbira pravega traku (FTI-Y).

FLEXIMARK® thermal printer SQUIX 4/300M
FLEXIMARK® termo transfer tiskalnik SQUIX ima resolucijo 300 dpi za vzdržljiv in visokokakovosten tisk.
Takšen tisk ima povečano odpornost na madeže in drgnjenje, kot tudi na številna olja in kemikalije. S tem stiskalnikom se lahko tiska na širok nabor materialov (vključno z FLEXIMARK® skrčljive tube in PUR kabelske oznake).
FLEXIMARK® strojna oprema je brezplačno dodana in vsebuje vzorce etiket iz našega portfelja.

FLEXIMARK® ribbons SQUIX and EOS5
Ustrezni trakovi v črni in beli barvi za FLEXIMARK® termo transfer tiskalnike SQUIX in EOS 5.
Pravi trak za vsako aplikacijo:
| Trak | Aplikacija |
|---|---|
| R71 | Samo za plastične etikete z gladko in svetlečo površino (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL) |
| FTI-Y | Za PUR, TA peno, Flexiprint TF |
| FTI-X | Posebej priporočeno za skrčljive tube, tudi za skrčljive tube odporne na dizel |