Ethernet komunikacija na proizvodni liniji

Proizvodni procesi v medsebojno povezanih obratih so pogosto linearno razporejeni. Temu pravimo tudi bus povezava ali "daisy chain". To pomeni, da so različne komponente povezane ena za drugo. Prva komponenta je ponavadi krmilnik v omari stikal, od koder je ethernet kabel usmerjen v decentralizirane I/O sisteme kot tudi senzorje in aktuatorje po tovarni.
Ethernet kabli in kabelski dodatki za to aplikacijo morajo, na mestu njihove aplikacije, izpolnjevati posebne zahteve. Namestijo se lahko tako na zaščitenih kot nezaščitenih območjih, kjer so lahko zahteve odpornosti proti čistilnim sredstvom (industrija hrane in pijače), razna olja (kovinska industrija), visoke/nizke temperature itd.
LAPP je razvil širok portfelj Ethernet kablov in dodatkov za vse vrste industrijskih aplikacij. Naši strokovnjaki so vam vedno pripravljeni pomagati pri pravilni izbiri izdelka.
Posebne zahteve
- Povezava iz PLC-ja v kontorolni omari z I/O-sistemi na liniji se izvede z uporabo bakrenih kablov ETHERLINE® ali povezovalnih (patch) kablov
- Na proizvodni liniji se decentralizirana povezava na senzorju ali aktuatorju izvede prek konektorjev M12. Ti konektorji imajo zaščitni razred IP67.
Inovativni izdelki
Več izdelkov
za komunikacijo od krmilne omare do decentraliziranega I/O sistema, senzorja ali aktuatorja.
- EPIC® DATA RJ45 (v krmilni omari)
- ETHERLINE® TRAY (za povezavo od krmilne omare do prvega decentraliziranega I/O sistema ali pogona)
- EPIC® DATA M12 konektorji (za povezavo do prvega decentraliziranega I/O sistema ali prvega aktuatorja na liniji)
- ETHERLINE® povezovalni kabli M12 / M12 (za povezavo med dvema decentraliziranima I/O sistemoma ali dvema aktuatorjema na liniji)
- UNITRONIC® SENSOR (za povezavo od decentraliziranega I/O sistema do senzorjev na liniji)