Ethernet komunikacija v strojih

V strojih so različne aplikacije ethernet komunikacije. V večini primerov gre za komunikacijo med krmilnikom stroja in senzorji/aktuatorji v stroju.
Izdelki, ki se uporabljajo v strojih, morajo biti primerni za strojno okolje. Obstajajo različne vrste aplikacij, vključno s fiksnimi/gibljivimi/zelo gibljivimi, zaščitenimi/nezaščitenimi, od Cat.5 do Cat.7A, ki temeljijo na PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP, v oljnatem okolju, z rednim čiščenjem pri predelavi hrane, priključki RJ45, M8, M12 z različnimi razredi zaščite od IP20 do IP68 itd.
Vsaka aplikacija znotraj stroja lahko ustvari drugačne zahteve glede vrste kabla. Da se zagotovi nemoten prenos podatkov in dolg servisni cikel povezave je potrebo upoštevati vse izmed njih.
Za pomoč pri pravilni izbiri izdelka lahko kontaktirate tudi naše strokovnjake.
Posebne zahteve
- Predhodno sestavljeni povezovalni kabli s RJ45 konektorji v krmilni omari in za povezavo s strojem. Zaščitni razred IP20.
- Predhodno sestavljeni povezovalni kabli z M8/M12 konektorji in kabli s plaščem PUR ali TPE za nezaščitene aplikacije zunaj omare.
- Neupravljana ali upravljana stikala - Upravljana stikala se lahko uporabljajo za nastavitev redundančnih omrežij in imajo obsežne diagnostične funkcije.
- Ethernetni kabli na metre na osnovi PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP za fiksne/gibljive/zelo gibljive aplikacije z različnimi materiali/tipi plaščev, ki temeljijo na zahtevah specifikacije aplikacije.
- Senzorski kabli na metre za gibljive/zelo gibljive aplikacije, za povezavo med senzorji in aktuatorji.
Inovativni izdelki
- ETHERLINE® LAN Cat.6A povezovalni kabel (patchcord)
- ETHERLINE® CABINET Cat.6A povezovalni kabel (patchcord)
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
- SKINTOP® FIBER
- ETHERLINE® PN Cat.6A FC
Več izdelkov
Za komunikacijo med glavno krmilno omaro in strojem:
Za komunikacijo v krmilni omari stroja:
- ETHERLINE® ACCESS upravljana in neupravljana stikala
- ETHERLINE® FLEX povezovalni kabel (RJ45 to RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR za povezavo senzorjev z decentraliziranimi I/O napravami
Za komunikacijo krmilne omare z glavno krmilno omaro