Ethernet komunikacija v stavbi ali pisarni

Omrežje v stavbi ali pisarni med seboj in z internetom povezuje računalnike, serverje in proizvodnje. Ethernet kabli in ethernet povezovalni kabli uporabljeni v teh aplikacijah so pogosto brez halogena, zavirajo ogenj in so CPR certificirani, da ne ogrožajo človeških življenj v primeru požara v stavbi. Za povezavo med stavbami, največjo hitrost prenosa podatkov zagotavljajo optična vlakna.
Posebne zahteve
- ETHERLINE® LAN bakreni kabli se uporabljajo za razdalje do 100m
- Kabli z optičnimi vlakni se uporabljajo za daljše razdalje povezav med stavbami ali znotraj stavb. Različni konektorji, kot so SC konektor se uporabljajo za prenose podatkov preko optike.
- HITRONIC® "breakout" kabli se uporabljajo za kabliranje znotraj stavb.
- HITRONIC® kabli za zunanjo uporabo, se uporabljajo za kabliranje zunaj in med stavbami. Permanentno nameščeni kabli se povežejo na razdelilno škatlo iz serije HITRONIC® SBX.
- HITRONIC® optični povezovalni kabli se uporabljajo pri razdelilnih škatlah za povezavo naprav.
- ETHERLINE® LAN kabli kategorije Cat.7 ali višje se uporabljajo za kabliranje pisarn in so permanentno nameščeni v stavbe.
- RJ45 konektor se uporablja za prenos podatkov skozi bakrene kable.
- LAN Cat.6A povezovalni kabli se uporabljajo v pisarniških okoljih.
Inovativni izdelki
Več izdelkov
Za komunikacijo med glavno kontrolno omaro in pisarno:
Za komunikacijo znotraj stavbe:
- HITRONIC® breakout kabel
- HITRONIC® SBX industrijska razdelilna škatla
- HITRONIC® povezovalni kabel
Za komunikacijo med pisarno in internetom: