Ethernet komunikacija med krmilnimi omarami

V običajni tovarni so kontrolne omarice različnih strojev povezane med seboj preko glavne kontrolne omare ali direktno, odvisno od uporabljene topologije. Zanesljiva ethernet komunikacija med temi enotami zagotavlja pravilno delovanje celotne proizvodne linije. Morebitna okvara ene linije lahko ustavi celotno proizvodnjo. Za povezavo se uporabljajo profilni ali industrijsko primerni Ethernet kabli, ki se zaključijo z, za montažo na terenu primernimi, RJ45 konektorji, priklopljenimi na upravljana ali neupravljana stikala.
Ethernet kabli za tako aplikacijo morajo biti primerni za namestitev v profile (npr. zaviralci gorenja, brezhalogenski, CPR certificirani, UL odobreni za profile) ali biti nameščeni skozi proizvodno območje s potencialnimi zahtevami za odpornost na temperature, kemikalije, mehanični stres ali elektromagnetno sevanje.
Posebne zahteve
- Kabel v kabelskih profilih za uporabo v ZDA in testiran pri Underwriter Laboratories (ZDA) kot PLTC (profilni kabel z omejeno močjo (power limited tray cable)) ali za odprte kabelske profile kot PLTC-ER (power limited tray cable exposed run)
- Kabel po dolžinah za montažo v kabelski profil
- Podatkovni konektor RJ45 za montažo na terenu, z razredom zaščite IP20 v kontorlnih omarah
- Konektorji zunaj omare imajo razred zaščite IP67
- Upravljana stikala se lahko uporabljajo za nastavitev redundančnih omrežij in imajo obsežne diagnostične funkcije
- SKINTOP® uvodnice in DIX-M avtomatizacijski vložki se lahko uporabljajo za pravilno tesnjenje kabelskega vhoda v omare/stroje
Inovativni izdelki
Več izdelkov
Za komunikacijo od kontrolnih omar in glavne kontrolne omare