LAPP zagotavlja osvetlitev na odprtem morju
AIDAluna z ognjevarnimi kabli ÖLFLEX® FD CLASSIC.
AIDAluna je ena od najnovejših sanjskih ladij AIDA Cruises. Pluti je začela leta 2009. Oceanskega velikana je zgradilo podjetje MEYER WERFT GmbH v Papenburgu, Nemčija. Razkošna ladja je dolga 252 m, široka 32,2 m in meri v višino 13 palub. Ima več kot 1025 kabin za potnike, 7 restavracij, 11 barov, gledališče, kinematograf in številne dodatne objekte.
Štirje dizelski motorji proizvajalca MaK poganjajo plavajoč luksuzni hotel s skupno ca. 50 000 konjskimi močmi. Uradna hitrost je okrog 22 vozlov (ca. 41 km/h).
Na krovu potniške ladje so varnostne zahteve zelo visoke. Prav zato so za ožičenje razsvetljave izbrali priključne in kontrolne kable ÖLFLEX® FD 820 H in ÖLFLEX® FD CLASSIC 810. Ti kabli so negorljivi v skladu s standardom IEC 60332-1-2. Zaradi visoke prožnosti in majhnih premerov so predvideni prav za polaganje po tesnih ceveh in kanalih, ki jih uporabljajo v ladjedelništvu.
Upogljivi kabli ÖLFLEX® FD CLASSIC se ne uporabljajo le v ladjedelništvu, temveč pretežno v kabelskih verigah in mobilnih delih strojev, pa tudi na tekočih in montažnih trakovih. Zaradi slabo oprijemljivih površin so izdelki blagovne znamke primerni tudi za vlažna oziroma mokra okolja. Za varne povezave med kabli ÖLFLEX® FD CLASSIC z ohišji in električnimi omaricami skrbijo uvodnice SKINTOP®.

Stranka
Ladjedelnica Meyer Werft je že šest generacij v lasti družine Meyer: Bernard Meyer vodi podjetje že od leta 1982. Že več kot 213 let si podjetje prizadeva za stalni razvoj in ohranitev najsodobnejšege tehnologije.
Danes podjetje Meyer Werft gradi luksuzne križarke za odjemalce z vsega sveta in se je dodatno specializiralo za gradnjo posebnih ladij, kot so npr. luksuzni trajekti za avtomobile in potnike, Ro-Ro ladje in potniške ladje, plinski tankerji in ladje za prevoz živali.
spletni naslov: www.meyerwerft.de
e-pošta: presse(at)meyerwerft.de
Zahteve & prednosti
V križarke se vgrajuje visoka tehnologija v omejen prostor. Za to so primerni napajalni in kontrolni kabli ÖLFLEX® FD 820 H in ÖLFLEX® FD CLASSIC 810, na eni strani zaradi negorljivosti v skladu s standardom IEC 60332-1-2 za zaščito ljudi in premoženja, na drugi strani pa se zaradi majhnih kabelskih presekov lahko polagajo v tesne cevi in kanale. To sta dejavnika, ki sta na ladji izjemno pomembna. Poleg tega so kabli z majhno oprijemljivostjo, kombinirani z uvodnicami SKINTOP®, odlični za uporabo v vlažnih prostorih.
Uporabljeni izdelki
Za ožičenje razsvetljave so uporabili priključne in kontrolne kable ÖLFLEX® FD 820 H in ÖLFLEX® CLASSIC 810, za tesno povezovanje kablov pa uvodnice SKINTOP®.