ÖLFLEX® v proizvodnji gum pri Continental
Uporaba
Proizvodnja pnevmatik poteka v različnih proizvodnih fazah. Začne se v notranjem mešalniku, kjer predelujejo potrebne surovine v tako imenovana mešane liste. Mešanje surovin, valjanje, hlajenje, ponovno mešanje, valjanje – glede na vrsto in komponente pnevmatike te postopke ponavljajo, dokler niso dosežene ustrezne lastnosti materiala. Takšna visokotehnološka pnevmatika je sestavljena iz najmanj dvanajstih gumijastih zmesi. Za vsako vrsto pnevmatike so določene specifične formule. Notranji mešalnik dnevno proizvede med 60 in 90 ton mešanih listov v večfaznem postopku mešanja.
Kabelska rešitev LAPP
Priključni in krmilni kabli ÖLFLEX® CLASSIC 110 se uporabljajo za napajanje motorjev in tehtnic za surovine. Ti kabli so posebej kompaktni in s svojo testno napetostjo 4 kV zagotavljajo visoko električno varnost. Za prenos podatkov do senzorjev in aktivatorjev se uporabljajo kabli UNITRONIC® BUS PB FD P A. Primerni so zlasti za zelo fleksibilne aplikacije, so brez halogenov, ognjevarni in odporni na olja. Za varen transport na tekočem traku skrbijo kabli ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P. Ker se na tem področju primešajo tudi olja, se uporablja napajalni in krmilni kabel ÖLFLEX® 191 s povečano obstojnostjo v olju. Pri ekstruderskih polžih in kalanderju, ki valja mešane liste, je potrebna posebej visoka moč. Za napajanje zato uporabljajo večstranske priključne in krmilne kable ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY s presekom 95 milimetrov in kable za kabelske verige ÖLFLEX® FD 90 CY s pocinkanim bakrenim zaščitnim opletom. Vse senzorje in aktivatorje upravljajo s kabli UNITRONIC® BUS PB FD P A.
Zahteve in prednosti
Avtomobilske pnevmatike morajo izpolnjevati najvišje varnostne zahteve. Morajo blažiti in absorbirati, skrbeti za smerno stabilnost, gladko teči in imeti dolgo življenjsko dobo ter prenašati sile v vzdolžni in prečni smeri. Proizvodnja takih visokotehnoloških izdelkov je ključna kompetenca koncerna Continental. Za zanesljivo povezavo z mnogimi proizvodnimi področji Continental zaupa kabelski in povezovalni tehniki skupine LAPP v Stuttgartu. Na primer pri „notranjem mešalniku 8“, ki so ga zagnali decembra preteklega leta, kjer je prepričala dobra kakovost izdelkov in odličen servis blagovne znamke LAPP. ker se v notranjem mešalniku močno praši je pomembno vlogo odigral tudi napis na vodnikih.
Uporabljeni izdelki
Napajalni in krmilni kabli ÖLFLEX® CLASSIC 110, kabli UNITRONIC® BUS PB FD P A, kabli ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P, ÖLFLEX® 191, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY in kabel za kabelsko verigo ÖLFLEX® FD 90 CY.
Stranka
Koncern Continental sodi s prometom 26 milijard evrov v letu 2010 med vodilne svetovne dobavitelje za avtomobilsko industrijo. Kot ponudnik pnevmatik, zavornih sistemov, sistemov in sestavnih delov za pogone in šasije, instrumentacije, informacijskih rešitev, elektronike v vozilih in tehničnih elastomernih izdelkov, Continental prispeva k večji varnosti pri vožnji in h globalnemu varovanju podnebja. Ob tem je Continental kompetenten partner v avtomobilskih mrežnih komunikacijah. Trenutno zaposlujejo okoli 155 000 delavcev v 45 državah (stanje maj 2011). Continental je vodilni proizvajalec na trgu pnevmatik za osebna vozila v Evropi, več kot 30 odstotkov evropskih novih vozil se iz tovarn odpelje z njihovimi pnevmatikami.
spletni naslov: www.continental-corporation.com
e-pošta: mail_service(at)conti.de

Photo: Continental