Zbogom izpadi, pozdravljena dolga doba uporabe

Izpad proizvodnje marca 1998 je vzpostavil tesno partnerstvo, ki med Comauom, enim najpomembnejših proizvajalcev robotov za avtomobilsko industrijo in strokovnjakom za robotske kable LAPP Muller, obstaja še danes. Ko so kabli, ki so jih naši konkurenti uporabljali pri proizvodnih robotih Comau, odpovedali in se je proizvodnja vozil v torinski tovarni ustavila, je bilo treba hitro najti rešitev. Pomagali so strokovnjaki iz LAPP Muller - in se vpisali v zgodovino kablov.

Naloga

Visoka torzija, majhen radij upogiba in dolgotrajna neprekinjena uporaba: robotski kabli morajo vzdržati najvišje obremenitve. Konec koncev lahko vsak izpad proizvodnje hitro pomeni milijonske izgube. Cilj je bil čim hitreje obvladati resne težave z gibajočimi se kabli in krmilniki na proizvodnih robotih Comau. Naloga, ki je bila hkrati zahtevna in odgovorna.

Rešitev

Hitro je postalo jasno, da za tukajšnje posebne proizvodne zahteve, ne obstaja standardna rešitev. Iz tega razloga je bilo potrebno iz nič razviti skupno devet različnih kablov. Pri tem je bilo ugotovljeno: prvotno uporabljeni kabli niso bili le neprimerni, ampak so bili tudi nepravilno nameščeni. Med seboj so se križali in tako ustvarili dodatne mehanske obremenitve. Tako je LAPP Muller prevzel tudi montažo novo razvitih kablov na robotih.

Zbogom izpadi, pozdravljena dolga doba uporabe

Izdelki

Ker standardnih rešitev ni bilo, so bili razviti kabli, ki so bili individualno prilagojeni potrebam posameznega robota. Zahvaljujoč dolgoletnemu, na zaupanju osnovanem, sodelovanju smo zdaj tako daleč, da so vse robotske roke Comau opremljene s skupno petimi različnimi hibridnimi kabli za gibljive aplikacije. 

Uspeh

Dogodki tistega časa so privedli do daljnosežnih izboljšav na področju kablov višjega cenovnega razreda ter nepredstavljive vzdržljivosti. Zahvaljujoč natančni prilagoditvi individualnim potrebam stranke, lahko Comau zdaj ponudi polno osemletno garancijo na svoje proizvodne robote z votlim zapestjem. To ustreza celotni dolžini cikla modela avtomobilov in predstavlja pomembno konkurenčno prednost za Comau, saj je običajna tržna garancija za robote z zunanjim kablom običajno le eno leto.

Posebno visokim obremenitvam so izpostavljeni kabli za robote z votlimi zapestji: tukaj so vsi kabli v celoti znotraj robotskih rok. To prihrani prostor, vendar pomeni, da je prostor za kable zelo omejen in so potrebni posebno majhni radiji upogibanja: ti ne smejo biti večji kot osemkratnik zunanjega premera kabla. Čim manjši je upogibni radij, večja je obremenitev kabla in težje je doseči zahtevano dolžino življenjske dobe. Da bi se izognili težavam od samega začetka, Comau že leta tesno sodeluje z razvojnim oddelkom LAPP pri vsakem na novo razvitem robotu.

Zbogom izpadi, pozdravljena dolga doba uporabe

Stranka

Comau je eden najbolj priznanih proizvajalcev robotov za avtomobilsko industrijo. Trenutno najsodobnejša proizvodna rešitev podjetja Comau se imenuje OpenRoboGate in se med drugim uporablja v tovarni Fiat v Melfiju. V južni italijanski tovarni blizu Neaplja je mogoče, v naključnem zaporedju, izdelati do šest različnih karoserij vozil. To se zgodi pri največji hitrosti: roboti potrebujejo manj kot minuto na telo.