Povsem brez strahu pred vodo
Območja, ki so najbolj primerna za sončne sisteme, so na mestih, kjer je pričakovati ekstremno vročino in včasih tudi poplave. Na teh območjih so potrebni sončni kabli, ki lahko prenesejo te ekstremne pogoje in jih uporablja tudi Conservation of Energy Co. Ltd. na Tajskem. Zahvaljujoč posebnemu proizvodnemu procesu kabli podjetja LAPP obljubljajo prav to.
Naloga
V azijsko-pacifiški regiji naj bi do leta 2030 postavili sisteme za 420 GW sončne energije – vsaj na to računajo strokovnjaki iz industrije. Hitro rast je že mogoče opaziti zlasti na Kitajskem in Japonskem, pa tudi v državah kot so Indija, Koreja, Tajska in Filipini. Za razliko od evropskih držav so tam podnebne razmere pogosto veliko bolj ekstremne. To zahtevo je treba upoštevati tudi pri izdelavi in upravljanju fotovoltaičnih sistemov, še posebej, ker operaterji želijo za te sistemi vse pogosteje uporabljati vlažna območja. Pri običajnih fotovoltaičnih kablih brez posebne zaščite pa tovrstna uporaba v vlažnih prostorih ni možna.
Rešitev
Če so »standardni solarni kabli« dalj časa izpostavljeni vlagi, lahko vlaga prodre v kabel, kar zmanjša izolacijski upor in tako povzroči poškodbe in okvare. LAPP je zato razvil prvi trajno vodoodporen solarni kabel primeren za takšne ekstremne razmere.
Izdelki
ÖLFLEX® Solar XLWP je obsevan solarni kabel za dolgotrajno in vremensko odporno uporabo v solarnih sistemih. Za območja, ki so nagnjena k poplavam ali kjer so kabli zakopani v kanalih, ki ujamejo vodo, toploto in vlago, je ta povezava popolna. Da bi zagotovili delovanje kabla so izolacijsko upornost merili eno leto, vsake tri mesece, v testnem obratu na Tajskem. »Z ÖLFLEX® Solar XLWP smo tako rekoč razvili športni avto med solarnimi kabli. Ob normativnih specifikacijah ponuja tudi številne dodatne, predvsem vodoodpornost,« pravi Bernd Leushake, vodja obnovljivih virov energije pri LAPP Asia Pacific.
Uspeh
Prvo večje naročilo za nov vodotesen solarni kabel je prišlo iz province Kanchanaburi na Tajskem. Tam je podjetje Ensys Co. Ltd. inštaliralo 192 km kablov ÖLFLEX® Solar XLWP. Upravljavec in naročnik solarnega sistema je podjetje Conservation of Energy Co. Ltd. Solarni kabli za ta sistem so bili proizvedeni v tovarni Lapp Korea. Tovarna ima tudi lasten sistem elektronskega zamreževanja, ki je bil zagnan pred dvema letoma. Mreženje z elektronskimi žarki daje navadni "vsakdanji" plastiki, kot sta polietilen ali poliamid, lastnosti visokozmogljive plastike. To jim omogoča izpostavljenost razmeram, za katere običajno niso primerne.
To je stroškovno učinkovita alternativa uporabi drage posebne plastike. Radiacijsko zamreženi kabli imajo izboljšano toplotno odpornost pri višjih delovnih temperaturah ter boljšo odpornost proti obrabi in drgnjenju. Prilagajanje zahtevam novih materialov ali orodij ni potrebno, saj zamreženje poteka neodvisno od dejanske proizvodnje.
Stranka
Podjetje Conservation of Energy Co.Ltd. je bilo ustanovljeno v Bangkoku leta 2014 in je prvo podjetje na Tajskem, ki učinkovito upravlja fotovoltaične sisteme.