LAPP na prijateljski misiji
ÖLFLEX® in UNITRONIC® skrbita za varnejši svet
Do leta 2012 naj bi se svet osvobodil vseh kemičnih bojnih sredstev na okolju prijazen način. V Potschepu, približno 500 km jugozahodno od Moskve, so postavili obrat za čisto odstranjevanje 7500 t Vx, sarina in somana. Naročnik je bila Ruska federacija, financiralo pa ga je nemško zunanje ministrstvo.
Izvajalec: podjetje Eisenmann iz Böblingena, Nemčija, specialisti za površinsko, okoljsko in specialno procesno inženirstvo.
Dve ločeni liniji, vsaka s kapaciteto 1.000 kg/h, sta bili nameščeni za sežiganje tekočih mas pri približno 1.200 °C. Prva linija ima 2 visoko turbulenčna reaktorja, od katerih ima vsak opremo za čiščenje dimnih plinov z gasilniki, čistilniki in filtri.
Druga linija se uporablja za sežiganje trdnih materialov. Na primer kontaminiranih zaščitnih oblačil, embalaže, pa tudi aktivnega oglja in aluminijevega oksida pri čiščenjem izpušnega zraka. Tu se pred rezanjem žarijo tudi trupi streliva. Za zagotovitev zahtevanega delovanja brez odpadne vode je bila predvidena večstopenjska čistilna naprava z uparjalnikom.
LAPP rešitve
V tako občutljivem sistemu ne sme biti okvar. Zato je EISENMANN izbral zanesljivost: napajalni in krmilni kabli ÖLFLEX® CLASSIC 110 ter različica CY, skladna z EMC, povezujejo motorje črpalk, ventilatorjev, pogonov, elektromagnetnih ventilov in senzorjev s stikalno napravo. Kabli ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 so bili uporabljeni v transportnih sistemih za čiščenje in rezanje praznih teles streliva. Podatkovne povezave UNITRONIC® BUS v centralnem nadzornem sistemu pa hitro in zanesljivo posredujejo ukaze podrejenim sistemom.
Stranka
EISENMANN AG je eden vodilnih mednarodnih ponudnikov sistemov na področjih površinske tehnologije, avtomatizacije pretoka materiala, keramike, termične procesne tehnologije in okoljskega inženiringa.
Približno 2.200 zaposlenih razvija nove tehnologije in sisteme za proizvodnjo, montažo in distribucijo. Inženirji, tehniki in strokovnjaki z najrazličnejših področij prevzamejo načrtovanje, zasnovo, gradnjo in zagon najsodobnejših sistemov ter njihovo vzdrževanje in delovanje.
Spletno mesto: www.eisenmann.com
Elektronski naslov: info@eisenmann.com
Zahteve in prednosti
Znamki ÖLFLEX® in UNITRONIC® podjetja LAPP zagotavljata nemotene procese v zelo občutljivem sistemu velikosti nogometnega igrišča, kjer mora biti medsebojno delovanje črpalk, ventilatorjev, pogonov in senzorjev natančno usklajeno.
Uporabljeni izdelki
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
UNITRONIC® BUS