LAPP kabli v hišah prihodnosti
Solar Decathlon Europe
Na mednarodnem študentskem tekmovanju „Solar Decathlon Europe 2012“, ki je potekalo septembra 2012 v Madridu, je skupina LAPP podpirala kar dve ekipi in obe sta se odlično odrezali. V skupni razvrstitvi je ekipa Visoke šole za tehniko, gospodarstvo in oblikovanje (HTWG) iz Konstance, s svojo hišo „Ecolar Home“, dosegla četrto mesto, madžarski projekt „Odooproject“ pa je dosegel šesto mesto.
Na projektih obeh visokih šol so sodelovali študenti iz vseh fakultet. Cilj je bil zgraditi hišo prihodnosti, ki bo čim bolj trajnostna in energetsko učinkovita. In to sta obe ekipi prikazali na izjemen način. V posamični disciplini „Industrializacija in tržna vitalnost “ je ekipa Ecolar iz Konstance zasedla prvo mesto, v disciplini „Inženiring in gradbeništvo “ pa sta ekipi, ki sta stavili na kable LAPP, s prvim in drugim mestom slavili celo dvojno zmago.
Študentje so ustvarjali in gradili hiši dve leti. Končno sta nastali zgradbi, ki zaradi inteligentnih zasnov ustrezata nizko energetski hiši. Posebno intenzivno je sodelovanje potekalo na hiši ekipe iz Konstance. Podjetje LAPP je poskrbelo za celotno ožičenje od stanovanja do strehe: kabli ÖLFLEX® SOLAR za fotovoltaično napravo, napajalni kabli ÖLFLEX® za elektriko v hiši, podatkovni kabli UNITRONIC® za kompleksno napajanje prezračevanja in drugih inteligentnih sistemov. „V času drastično naraščajočih stroškov energije so zahteve po trajnostnih sistemih vse glasnejše. Ecolar Team iz Konstance se je dokazal z mnogimi iskrivimi idejami o tem, kakšen je lahko videz energijsko učinkovite gradnje prihodnosti. Ponosni smo, da smo pri tem lahko podpirali mlade graditelje hiš z izdelki naših blagovnih znamk“, je izjavil Reinhard Probst, vodja programa energije iz obnovljivih virov pri U.I. Lapp GmbH.

Veselje ob doseženi uvrstitvi
Lesena hiša ekipe Ecolar s površino 70m2 v posamezni etaži je sestavljena iz šestih modulov, od katerih so štirje zasnovani kot notranji prostori, dva pa kot odprti območji. Vsi moduli se po potrebi lahko spremenijo, prav tako tudi notranja oprema. Vse pohištvo (jedilna miza, stoli, postelja), kopalnica, kuhinja in tehnologija so nameščeni v „super omari“ in se lahko kadarkoli izvlečejo ali sestavijo. Streha je elektrarna hiše, saj je celotna površina opremljena s tankimi fotovoltaičnimi moduli. Solarne celice so nameščene tudi nad neuporabljenimi območji in na delih sten. Ožičenje poteka prek robustnih elektronsko žarčenih "cross-linked" kablov ÖLFLEX® SOLAR XLR podjetja LAPP. Za znižanje porabe energije zgradbe na najnižjo možno raven je na voljo pasivna klimatizacija, kjer posebni fasadni elementi in obogatene glinene stropne plošče regulirajo toploto in vlago. Pri tem se uporablja tudi tako imenovani PCM ali „Phase Change Material“, to je material, ki odvzema ali oddaja toploto pri prehajanju iz trdnega v tekoče agregatno stanje – v primeru Ecolar Home ta proces poteka pri okoli 23 stopinjah. V vsakdanji uporabi so taki materiali znani predvsem pri žepnih grelcih, ki pozimi grejejo hladne prste. Dodatni inovativni vrhunec je na voljo v kopalnici: ta leži v notranjosti hiše in nima oken – kljub temu pa ima dnevno svetlobo. To omogoča zbiralnik dnevne svetlobe: zbiralnik na zunanjem območju se nenehno obrača proti soncu, zajema sončno svetlobo in jo prek šestih kablov iz steklenih vlaken privede do kopalnice, kjer sije iz svetilnih točk v stropu. Prek digitalnega nadzora lahko, na primer na poti, s pametnim telefonom pravočasno poskrbimo za udobje v hiši. Skratka: vsa hiša je polna inteligentnih zamisli, povezovalne rešitve zanje pa je prispevalo podjetje LAPP. Mednje sodijo:

Hiša Ecolar
- Kabli ÖLFLEX® CLASSIC 120 H brez halogenov so nameščeni za ožičenje vseh vtičnic in gospodinjskih aparatov (peč, štedilnik, napa, pralni stroj, pomivalni stroj, sušilec). Povezani so s centralno električno omarico. Ti kabli so ognjevarni in preprečujejo nevarno širjenje plamenov po kablu. Tudi senčenje z žaluzijami se napaja s temi kabli.
- Za povezavo vseh izdelkov KNX (aktivatorjev in senzorjev) so uporabili UNITRONIC® BUS EIB H. To so posebni kabli za bus sistem EIB (European Installation Bus) decentraliziranega napajanja, na primer razsvetljave, talnega ogrevanja, klime, žaluzij itd. EIB sestavljajo senzorji (kontrolnih naprav), npr. stikala, termostati in ure časovnih stikal ter aktivatorji za motorje, centralno ogrevanje, svetilke in žaluzije. Prenos senzorskih vrednosti prevzemajo dobro zaščiteni podatkovni kabli UNITRONIC® LiYCY (TP) z zvitimi paricami. S tem lahko dajete ukaze prek telefona ali interneta, ne da bi bil kdo v hiši.
- Kable UNITRONIC® BUS EIB H so namestili tudi za povezavo temperaturnih tipal v hidravličnem sistemu in za podatkovno povezavo. Tako napajajo celotno talno ogrevanje in hlajenje. Neposredno povezavo črpalk v hidravličnem sistemu zagotavljajo kabli NHXMH brez halogenov, ki so položeni v steni. V primeru požara bi ti kabli močno zmanjšali nastanek strupenih dioksinov in furanov.
- Posamični vodniki H07V-K so nameščeni za ožičenje znotraj električne omarice, npr. za povezavo posameznih varovalk z releji.
- 24 fotovoltaičnih modulov na strehi in nad neuporabljenimi območji ter šest modulov na straneh je povezanih z "cross-linked" kabli ÖLFLEX® SOLAR XLR, ki zagotavljajo oskrbo hiše z energijo. Povezavo solarne naprave na izmenični tok (stran AC) zagotavljajo kabli ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.

Stefan Metzger, takratni študent na HTWG
Medtem so hišo ECOLARi v Madridu razstavil in jo ponovno zgradili v kampusu HTWG v Konstanci, kjer bo upamo stala še deset let kot primer za graditelje hiš v prihodnosti.
Tudi madžarska ekipa Univerze za gospodarstvo in tehnologijo v Budimpešti se je upravičeno veselila šestega mesta. Nenazadnje se je evropskega študentskega tekmovanja udeležilo 20 ekip. Njihova zgradba je bila sestavljena iz treh delov: južne poletne stene s površino za shranjevanje in fotovoltaične module, velikega notranjega dvorišča in stanovanjskega prostora s stekleno fasado, ki meji na notranje dvorišče in ima fotovoltaične module na strehi. Za ožičenje je podjetje LAPP Austria brezplačno zagotovilo potrebne kable za instalacije v zgradbi, kot so ÖLFLEX® CLASSIC 130 H in posamični vodniki H07Z-K, ter kabli ÖLFLEX® SOLAR za fotovoltaično napravo.

Gradnja hiše Ecolar